hi ,All。请问我在使用MP2882这颗芯片的时候,AVS协议不使用,22,23,24,25四个PIN,VDDIO,AVS_CLK,AVS_MDAT,AVS_SDAT如何处理?悬空还是上拉还是接地,谢谢。
你好
如果 MP2882 没有使用自适应电压缩放,那么您必须对以下引脚进行以下调整:
-
VDDIO:这是 I/O 电压源。将其上拉到您的应用程序逻辑电平,如 3.3V 或 5V。
-
AVS_CLK, AVS_MDAT, AVS_SDAT:如果AVS协议未使用,则拉至GND。
希望这会有所帮助。
最好的, Krishan
你好,
1.VDDIO接到3V3或者5V都是OK的吗?
2.如果AVS_CLK, AVS_MDAT, AVS_SDAT接地的话,下拉接地还是直接接地呢?如果是下拉接地的话,请问下拉电阻阻值有要求吗?这三个pin是否可以接到一起,然后通过电阻接地?还是分别使用电阻下拉接地。谢谢。
不好意思,再追加一个问题。MP2882芯片的21,22PINVBOOT电压我们如果计划是在code中配置的话,是不是直接接地就可以了,还是说只有31 type下才可以通过VOUT_COMMAND来配置。而230 type下只能通过外部的分压电阻来配置。
您好,
我将按顺序回答您在下面的以下问题:
-
将 VDDIO 连接到 5V 或 3.3V 都可以。无论您使用什么 logic level 与您的应用程序一起工作,都可以。
-
对于混淆,我们深表歉意。对于以下引脚 (AVS_CLK、AVS_MDAT、AVS_SDAT) 都可以连接到 GND。
-
要回答您的其他问题,请不要将 VBOOT 引脚接地,因为您的输出是通过 VOUT_COMMAND 寄存器进行数字配置的。坚持使用 Type 31 并通过代码配置您的电压。
最好, Krishan
那如果loopB我们完全没有使用,VBOOT_L2如何处理呢?保持悬空即可吗?
您好,
如数据表中所述,VBOOT_L2 是代表 Rail 2 引导电压设置的引脚。仅仅因为我们没有使用 LoopB 并不一定意味着我们没有使用 VBOOT_L2因为 Rails 1 和 2 都需要正确的启动电压设置才能可靠地生成 PWM 信号。此框图显示了这种关系。
如果还有其他问题,请告诉我。
最好, Krishan
道歉
在这种情况下,请遵循数据表电压。当我提到连接 VDDIO 的电压时,我是一般说的。在这种情况下,重新读取时 1.8V 是正确的。